Publier vos produits
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Traduit par Google,
    ECA Luna Mitigeur Lavabo Encastré Groupe Monté En Surface - Double Rosette
    Spécification
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 209 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For gold effect product, flush mounted group with code 102866601EX should be bought separately
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102167606EX-YY
    • Famille de produitsE.C.A. Luna
    • Groupe de produitsConcealed Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)119
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)222
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures