Publier vos produits
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer

    Myra Touch Basin Mixer

    Traduit par Google,
    ECA Myra Touch Mitigeur Lavabo
    Spécification
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving • Operates with 4 unit AA 1,5 V lithium battery • Provides hygienic and practical usage by means of its touch feature • Provides long lasting usage • When the product handle is in the open position, water flow is provided with a touch to the battery body and water flow is stopped again with a touch • When the touch feature is used, the water flow is automatically interrupted for safety after 42 seconds of water flow • If desired, the product can also be used manually, with the touch feature deactivated
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102188031HEX
    • Famille de produitsE.C.A. Myra Touch
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)183
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures