Publier vos produits
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Traduit par Google,
    ECA Mitigeur Lavabo Infrarouge Compact, Alimentation Secteur
    Spécification
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.108108044EX
    • Famille de produitsE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Groupe de produitsInfrared Basin Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)161
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)184
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures