Publier vos produits
Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

Traduit par Google,
WC Suspendu Poseidon SEREL SEREL EasyWash PS10 (53cm)
Spécification
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2018 - Bronze A' Design Award, 

    2016 - Design Turkey Good Design Award, 

    2016 - Reddot Design Award, 

    2016 - Good Design 

    • 53x36cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.PS10
  • Famille de produitsSEREL Poseidon
  • Groupe de produitsWall Hung WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)355
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)21.19
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste