Publier vos produits
4life Wall Hung WC Pan  EasyWash® FL10

4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10

Traduit par Google,
WC Suspendu SEREL 4life EasyWash® FL10 (53cm)
Spécification
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Full functionality with 4,5 liters of water 

    • %25 Water Saving 

    • Design Awards 

    2015- IF Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2014 - A' Design Award 

    • Built-in clean water inlet • 53 x 36 cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.FL10
  • Famille de produitsSEREL 4life
  • Groupe de produitsWall Hung WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)24.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste