Publier vos produits
4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

Traduit par Google,
SEREL 4life Lavabo semi-à poser FL44 (60 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.FL44
  • Famille de produitsSEREL 4life
  • Groupe de produitsSemi Recessed Washbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)13.61
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures