Publier vos produits
Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12

Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12

Traduit par Google,
SEREL Nita BTW Cuvette WC Fermée NT12 (63 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 63x35,5cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.NT12
  • Famille de produitsSEREL Nita
  • Groupe de produitsBTW WC Pan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)630
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)28.05
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste