Publier vos produits
Rita Wall Hung WC Pan RT10

Rita Wall Hung WC Pan RT10

Traduit par Google,
SEREL Cuvette WC Suspendu Rita RT10 (52 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+

    • %25 Water Saving

     •Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.RT10
  • Famille de produitsSEREL Rita
  • Groupe de produitsWall Hung WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)24.28
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste