Publier vos produits
Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

Traduit par Google,
SEREL Lavabo à poser Slim Saphir SP46 (59,5 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.SP46
  • Famille de produitsSEREL Sapphire
  • Groupe de produitsCountertop Washbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)395
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)9.49
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures