Publier vos produits
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    8" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    Traduit par Google,

    Le tuyau de descente LokPlate™ est un dispositif de drainage extérieur non pressurisé conçu pour diriger les eaux de toiture et pluviales loin des murs et des fondations des bâtiments, tout en améliorant l'esthétique extérieure et en réduisant les taches et l'érosion. Ce tuyau est compatible avec les systèmes de tuyauterie standard en PVC et ABS Schedule 40/80 et est disponible en diamètres de 2, 3, 4, 6, 8 et 10 pouces. Les coloris standard sont le noir, le laiton mat, le bronze huilé et le bronze toscan.

    Chaque assemblage comprend :

    • Buse de descente pluviale ASA (c.-à-d. langue de vache)
    • Plaque de protection autobloquante (brevet en instance) (installation sur site optionnelle)
    • Modèle de grille anti-oiseaux optionnel inclus dans le package de téléchargement BIM (vendu séparément)

    Caractéristiques principales -

      1. Alternative au métal, résistante au vol

      Contrairement aux embouts de descente de gouttière en bronze coulé, en laiton ou en bronze nickelé, la construction ASA ne génère aucune valeur de rebut ou de recyclage, contribuant ainsi à réduire les risques de vol tout en offrant une alternative légère et économique pour les terminaisons de drainage extérieur.

      2. Installation sans matériel

      La plaque de fixation, en instance de brevet, se verrouille directement sur la buse sans vis, chevilles ni adhésifs, ce qui réduit le temps d'installation et évite les perçages muraux inutiles et les dommages aux surfaces extérieures. La plaque est dotée d'un anneau de dégagement surélevé qui assure un espace suffisant autour de l'ouverture du tuyau, permettant ainsi à la plaque de s'ajuster parfaitement au mur, même en présence de débris ou d'irrégularités de surface. Le système de verrouillage de la buse s'adapte aux extrémités de tuyaux irrégulières ou imparfaites, fréquemment rencontrées sur le terrain (par exemple, un tuyau de drainage trop court, trop long ou coudé).

      3. Construction ASA résistante aux UV

      Les composants sont moulés par injection à partir de polymère ASA stabilisé aux UV, un matériau styrénique haute performance conçu pour une exposition extérieure prolongée. La couleur est intégrée à la masse du matériau et non appliquée en surface. Ceci améliore l'aspect à long terme et élimine les problèmes liés au décollement ou à l'écaillage de la peinture.

      Spécification
      • Specification Details can be found to the 'Links' section below.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.8-inch-downspout-nozzle
      • Famille de produitsDownspout Nozzle & Bird Screens
      • Groupe de produitsLokPlate Plastic Downspout Nozzle
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-11-25
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)12.86
      • Largeur (pouces)12.86
      • Profondeur (pouces)6.51
      En rapport
      • Matériel principalPlastique
      • Matériel secondaireAcrylate
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enChine
      • Poids net (Lbs)1.8
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
      • Classification IFCTerminal déchets
      • Code ETIMEC010531
      • Nom ETIMRainwater pipe outlet
      • Code Uniclass 2015Ss_50_30_02
      • Description de l'Uniclass 2015Rainwater drainage systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
      • Numéro OmniClass23-13 41 39
      • Titre OmniClassRoof Drains