Publier vos produits
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.5 sur 5 étoiles4.5(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Les canaux Zurn Z886 mesurent 80" [2032 mm] de long, 6-1/4" [159 mm] de large et ont une gorge de 4" [102 mm]. Les sections de canal modulaires sont constituées de polyéthylène haute densité (PEHD) absorbant l’eau à 0 %. Les caniveaux ont une connexion mécanique positive entre les sections de caniveau qui ne se sépareront pas pendant l'installation et se verrouilleront mécaniquement dans le contour en béton au minimum tous les 10" [254 mm]. Les chaînes pèsent moins de 2,31 livres. par pied linéaire [3,9 kg/m], avoir un fond autonettoyant lisse à rayon de 1-1/2" [38 mm] avec un coefficient de Manning de 0,009 et 0,75 % ou une pente intégrée neutre de 0 %. Les canaux sont dotés de clips de barres d'armature standard pour sécuriser la tranchée à son emplacement final. Les canaux sont fournis avec des grilles DGC standard qui se verrouillent avec des barres de verrouillage sur le canal et ne sont pas destinées aux charges de trafic dynamiques. Grille à fentes en fonte ductile Zurn de 5-3/8" [137 mm] de large, conforme à la spécification ASTM A536-84, qualité 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée classe C selon les classifications de charge supérieure DIN EN1433. Fourni en longueurs nominales de 20" [508 mm] avec des fentes de 1/2" [13 mm] de large et une profondeur de roulement de 3/4" [19 mm]. La grille a une surface ouverte de 28,1 po² par pied [60 308 mm² par mètre].

    Caractéristiques:

    • Permet d'économiser jusqu'à 75 % de main d'œuvre – construction légère et durable en polyéthylène
    • Clips de barres d'armature intégrés pour jeu d'élévation
    • Sections plus longues et légères
    • Connexions à verrouillage mécanique

    Mots-clés : zones et terrains d'entrée publique et d'urgence, soins de santé, parkings, garages, allées et hélisurfaces, vente au détail, militaire, commercial, bureau, hôtellerie, drainage et conditionnement de l'irrigation, cafétéria, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, dortoir, gymnase/ Piscine, placards de conciergerie/placards de garde, quai de chargement, universités, bâtiments gouvernementaux, immeubles de grande hauteur, complexe sportif/centre récréatif, vestiaires, terrains de stationnement, stationnement/garages, résidentiel multifamilial, résidentiel/commercial léger, installation récréative, aménagement paysager , Résidentiel unifamilial, correctionnel/institutionnel, parkings, allées et garages de stationnement, entrée des visiteurs, architecture/esthétique, club-house/piscine, développement, civil, douches, trottoirs, installations d'entretien/stockage, transport, train, service de restauration, Polyéthylène haute densité (drain de tranchée en PEHD), drainage linéaire (drain de tranchée), conduit, industriel, confinement, production d'électricité, usine industrielle/de traitement, aqueduc, Buy America, MasterSpec, 886, 86, 866, z866, drain de tranchée, tranchée linéaire Drain, système de drainage de tranchée, construction en polyéthylène, caniveau de drainage, caniveau de drainage composite, cadre supérieur intégré, systèmes de drainage Perma-Trench®, canaux en PEHD

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z886
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsHDPE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-01-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)3.5
    • Largeur (pouces)6.25
    • Profondeur (pouces)3.5
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Matériel secondaireDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)80
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
    • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems