Publier vos produits
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod

    Bathroom pod

    Traduit par Google,

    EcoReadyBath : Modèle BIM configurable pour salles de bains préfabriquées

    Le modèle BIM EcoReadyBath est un objet de planification configurable pour la conception et la coordination préliminaires des modules de salle de bains préfabriqués .

    Il a été développé pour les architectes, les coordinateurs BIM, les concepteurs MEP et les équipes de projet qui souhaitent évaluer comment une cabine de salle de bains s'intègre dans le modèle du bâtiment avant que les interfaces spatiales et techniques clés ne soient fixées.

    Plutôt que de représenter un agencement de salle de bains unique et fixe, le modèle vous permet d'ajuster certains paramètres afin d'explorer différentes configurations de modules et exigences de projet.

    Les paramètres configurables incluent :

    • Receveur de douche : 800–1 500 mm, réglable par incréments de 100 mm
    • Longueur du pod : standard 2 400 mm, réglable jusqu'à 3 500 mm
    • Puits de service : largeur horizontale variable
    • Position de l'évacuation des toilettes : réglable dans la zone de raccordement définie
    • Position de la porte : coordonnée avec les dégagements requis autour de la douche et des toilettes
    • Épaisseur du plancher de la cabine : environ 90 à 150 mm
    • Hauteur libre intérieure : à partir d'environ 2 250 mm
    • Hauteur de transport maximale : env. 2 840 mm
    • Accessoires optionnels : mitigeur de douche, mitigeur de lavabo, panier de douche, porte-papier toilette, brosse WC et miroir (en option).

    Utiliser le modèle pour une coordination précoce

    L'objet BIM constitue un point de départ pratique pour la vérification :

    • dimensions du module et espace d'installation requis,
    • Agencement de la salle de bains et géométrie de la pièce,
    • positionnement de l'arbre de service,
    • zones de drainage et d'interface MEP,
    • interfaces structurelles et adjacentes aux bâtiments,
    • constructions de plancher et de hauteur,
    • position des portes et des appareils sanitaires,
    • On retrouve fréquemment les mêmes types de salles de bains dans les grands ensembles immobiliers.

    Pour les projets comportant plusieurs salles de bains identiques ou similaires, l'utilisation précoce du modèle peut également favoriser l'optimisation et la standardisation du type avant la conception détaillée et la production en série .

    La préfabrication commence avant la production

    Les dimensions des salles de bains modulaires, les gaines techniques, le drainage, les ouvertures structurelles, les raccordements MEP et les exigences d'installation sont étroitement liés. La coordination de ces éléments en amont permet aux équipes de projet d'identifier les contraintes potentielles et de disposer de la flexibilité nécessaire pour les résoudre.

    Le modèle BIM EcoReadyBath téléchargeable représente une solution d'exemple configurable à des fins de planification . Les modules de salle de bains définitifs sont développés spécifiquement pour chaque projet et coordonnés avec ses exigences architecturales, structurelles, MEP, d'accessibilité, de finition et d'installation.

    Téléchargez le modèle, testez la configuration et coordonnez les interfaces critiques au plus tôt.

    Spécification
    • General Description of Bathroom Pod Construction

      EcoReadyBath bathroom pods are based on a steel floor frame system and developed as project-specific prefabricated bathroom units.

      • The floor structure is formed on a steel frame.
      • Wall structures are made from cold-formed steel profiles mechanically connected with screws and bolts.
      • Wall cladding is selected to provide the required structural performance and suitability for lightweight steel-frame construction.
      • The ceiling construction consists of layered composite panels with a total thickness of approximately 24 mm.
      • Pod geometry is developed in accordance with project-specific requirements, applicable regulations and required clearances. Where relevant, accessibility requirements such as DIN 18040-1 and DIN 18040-2 can be taken into account.
      • Final pod weight depends on dimensions, structural build-up, finishes and sanitary equipment.

      For initial structural and BIM coordination, the following indicative planning loads may be assumed:

      • Bathroom pods up to 4 m²: approx. 330–350 kg/m²
      • Bathroom pods from 4 to 6 m²: approx. 250–300 kg/m²
      • Bathroom pods above 7 m²: approx. 180–250 kg/m²

      These values are intended for early-stage coordination only. Final module weight is confirmed during project-specific design development.

      Configurable BIM Model Parameters

      The EcoReadyBath BIM object allows selected geometric and equipment parameters to be adjusted for early planning and coordination.

      • Shower tray width: 800–1,500 mm, adjustable in 100 mm increments
      • WC drainage position: adjustable within a defined 200 mm range to the left or right
      • Pod length: standard 2,400 mm; maximum 3,500 mm
      • Service shaft: horizontal dimension adjustable
      • Door position: controlled in relation to required clearances around the shower and WC zone
      • Optional accessories: shower mixer, basin mixer, shower caddy, toilet paper holder, toilet brush and mirror can be switched on or off in the model
      • Pod floor build-up: approximately 90–150 mm
      • Internal clear height: minimum approximately 2,250 mm
      • Maximum transport height: approximately 2,840 mm

      The BIM model is intended as a configurable planning and coordination tool. Final bathroom pod dimensions, construction, interfaces and equipment are developed specifically for each project.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bathroom-pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2840
    • Largeur (mm)2400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Equipements modulaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60
    • Description de l'Uniclass 2015Prefabricated framed and panelled structures
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units