Publier vos produits
10' x 12' In Plant Office
10' x 12' In Plant Office

    10' x 12' In Plant Office

    Traduit par Google,
    Bureau préfabriqué en usine

    Tailles standards
    Largeurs : 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Profondeurs : 4', 6', 8', 10', 12'
    Hauteurs : 106 1/4"

    • Les structures de bureaux préfabriquées sont utiles pour créer un espace clos à l’intérieur de structures plus grandes
    • La structure comprend les portes, les fenêtres, les luminaires, les prises duplex et l'équipement de distribution électrique.
    • L'ensemble du bureau peut être facilement déplacé à l'aide des passages pour chariot élévateur


    Il s'agit d'un dossier de projet avec tous les bureaux préfabriqués de dimensions standards. Vous pouvez soit sélectionner la taille qui fonctionne le mieux et la copier dans votre projet, soit utiliser les types de familles système pour dessiner la vôtre.
    Spécification
    • Floor
      • 2"x6" C channel perimeter frame with included forklift slots
      • Galvanized steel weather shield covers entire floor assembly
      • 2"x4" lumber floor joists spaced 12" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Floor decking constructed of 3/4" plywood and 1/8" vinyl floor tile
      Walls
      • 2"x4" nominal lumber wall studs spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior wall covered with 1/2" gypsum board with laminated vinyl covering
      • Exterior steel siding attached to 1/8" structural sheathing with waterproofing
      Ceiling and Roof
      • Interior ceiling height is 8'-0"
      • Roof framing is made of 2"x4" lumber spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior ceiling finished with 1/2" gyspum board
      • Exterior roof sheathed with 7/16" plywood covered with 4mm vapor barrier
      • Roof covered with 30 gauge galvanized steel
      Windows
      • Fixed glass picture window
      • Double insulated glazing with vinyl perimeter
      • Fixed in place with silicone-based sealent
      • Sliding windows optional
      Exterior Doors
      • Sandwich-type doors with aluminum faces, foam interior core, and wood perimeter
      • Welded aluminum frame
      • Heavy duty metal hingers
      • Single fixed tempered glass pane
      Interior Lighting
      • 4' T8 twin tube
      • Acrylic diffuser cover
      Electrical Service Panel
      • Preqired service panel
      • Includes 60-amp main breaker, 15-amp lighting breaker, 20-amp receptacle breaker
      • Additional breakers available on request
      • Standard service 240/120V, single phase, 60 cycle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Prefab_Office_10x12_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsModular in-plant offices
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)111
    • Largeur (pouces)144
    • Profondeur (pouces)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Equipements modulaires
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Numéro OmniClass23-19 29 11 29
    • Titre OmniClassMobile Buildings