Publier vos produits
AQUALOOP GW5400L TO 4XGW5400L (MEDIUM COMMERCIAL) 1,440-5,860 GPD

AQUALOOP GW5400L TO 4XGW5400L (MEDIUM COMMERCIAL) 1,440-5,860 GPD

Traduit par Google,
Les systèmes compacts AQUALOOP de cette taille (débit moyen de 1 500 à 6 000 gallons par jour) utilisent des contrôleurs Intewa Connect dotés d'une interface tactile et connectés aux systèmes de gestion technique du bâtiment. Ces contrôleurs permettent une surveillance et un contrôle à distance permanents pour le personnel de maintenance. Ils gèrent toutes les fonctions du bioréacteur à membrane (MBR), notamment le nettoyage entièrement automatique des membranes, la filtration et le contrôle du niveau des cuves. Tous les équipements externes sont montés sur châssis.
Spécification
  • 1. PURAIN Filter 2. Bioreactor 3. Membrane Station (Including Filtration & Backwash Pump) Holding Tank 4. I-CONNECT Controller 5. Pipe Diffuser 6. Blower for Pipe Diffuser 7. Membrane Air Scour 8. Sludge Pump 9. I-CON-ADS Cleaning Technology 10. Aqualoop Residential 2
Spécifications techniques
  • Réference unique.aqualoop-gw5400l-to-4xgw5400l-medium-commercial-1-440-5-860-gpd
  • Famille de produitsAQUALOOP
  • Groupe de produitsMedium Commercial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Description de l'Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Water Distribution
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters