Publier vos produits
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*

    Traduit par Google,

    La coque extérieure du vase d'expansion thermique de l'eau doit être en acier au carbone. Le diaphragme doit être en caoutchouc butyle approuvé par la FDA et la chambre à eau doit être doublée de polypropylène pour empêcher tout contact de l'eau avec l'intérieur de la coque. L'ensemble doit avoir une connexion de système en acier inoxydable NPT et une connexion de valve de charge 0,301"-32 (valve de pneu standard) pour faciliter le chargement sur place du réservoir afin de répondre aux exigences du système. Le réservoir doit être répertorié IAPMO® et certifié NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI 372. Le réservoir d'expansion thermique de l'eau doit être un ZURN WILKINS modèle XT.

    Conformité:

    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • NSF61
    • NSF 372
    • CUP

    Caractéristiques:

    • La précharge est réglable sur site pour un entretien pratique
    • La coque en acier au carbone avec doublure en polypropylène assure une construction durable
    • Le réservoir à membrane est idéal pour la protection contre la dilatation thermique dans les applications résidentielles
    • La connexion en acier inoxydable résiste à la corrosion

    Mots-clés: vase d'expansion zurn, vase d'expansion wilkins, vase d'expansion xt-8, vase d'expansion thermique wilkins, vase d'expansion thermique, vase d'expansion sous pression de chauffe-eau, installation de vase d'expansion thermique, réservoir de surpression, vase d'expansion de chauffage automatique, allongement thermique, expansion de plomberie réservoir, vase d'expansion de 2 gallons

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-xt
    • Famille de produitsThermal Expansion Tank
    • Groupe de produitsWater Thermal Expansion Tank
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.5
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers