Publier vos produits
EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (type de porte 254, 678, 679) Porte rapide
EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (type de porte 254, 678, 679) Porte rapide
EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (type de porte 254, 678, 679) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (type de porte 254, 678, 679) Porte rapide

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)

    (254) EFA-SRT® CR Premium

      • Étanchéité à l’air élevée
      • Également pour les sas à matériel
      • Conformité ANNEXE I et GMP certifiée par le TÜV
      • Classe ISO 5 selon la norme DIN EN 14644-1
      • Ouverture jusqu'à 1,5 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,5 m/s
      • Jusqu'à 200 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 2 500 mm x h = 3 000 mm

    (678) EFA-SRT® CR Efficient

      • Cadre étroit pour les espaces restreints
      • Étanchéité à l'air élevée
      • Également pour les sas à matériel
      • Ouverture jusqu'à 1,0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,5 m/s
      • Jusqu'à 100 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 3 000 mm x h = 3 500 mm

    (679) EFA-SRT® CR C

      • Acier inoxydable ou revêtement par poudre selon RAL
      • Certification TÜV pour salle blanche de classe 6 ou 7 selon ISO 14644-1
      • Commande EFA-TRONIC® entièrement intégrée dans la construction (classe ISO 6)
      • Déverrouillage mécanique d'urgence possible des deux côtés
      • Ouverture jusqu'à 2,5 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,75 m/s
      • Jusqu'à 200 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 3 500 mm x h = 3 500 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cr-srt-l-3500x3500
    • Famille de produitsSeries CR
    • Groupe de produitsSRT-STT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)3500
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors