Publier vos produits
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) Porte rapide
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) Porte rapide
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) Porte rapide
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) Porte rapide
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) Porte rapide

    (271-01) EFA-SRT® L Premium

      • Porte intérieure très résistante
      • Protection anticollision en option
      • Ouverture jusqu'à 2,0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,75 m/s
      • Jusqu'à 150 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 5 000 mm x h = 5 500 mm

    (274) EFA-SRT® L ECO

      • Protection anticollision en option
      • Ouverture jusqu'à 1.5 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Jusqu’à 150 000 cycles en alternance par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 4 000 mm

    (282-01) EFA-SRT® L Soft Touch

      • Convertisseur de fréquence
      • Protection anticollision en standard
      • Tablier auto-réparateur en standard
      • La fermeture de la porte est flexible et déformable
      • Ouverture jusqu'à 2,0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,75 m/s
      • Jusqu'à 150 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 4 000 mm

    (242-01) EFA-SRT® L EC

      • Conception peu encombrante
      • Nettoyage facile
      • Plaque de fermeture inclinée et cache-arbre d'enroulement
      • En acier inoxydable
      • Ouvrerture jusqu'à 2,0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,75 m/s
      • Jusqu'à 150 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 4 000 mm

    (280) EFA-SRT® L FR

      • Barrière lumineuse combinée à une barre palpeuse en standard
      • Tension élevée du tablier
      • Rideau transparent en PVC avec bandes réfléchissantes de différentes couleurs
      • Ouverture jusqu'à 2,6 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,75 m/s
      • Jusqu'à 150 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 5 000 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.r-srt-l-4000x5000
    • Famille de produitsSeries R
    • Groupe de produitsSRT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors