Publier vos produits
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (type de porte 302) Porte rapide
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (type de porte 302) Porte rapide
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (type de porte 302) Porte rapide
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (type de porte 302) Porte rapide
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (type de porte 302) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (type de porte 302) Porte rapide

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)

    (302) EFA-SRT® S ECO

      • Ouverture jusqu'à 2.0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Jusqu’à 150 000 cycles en alternance par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 6 000 mm x h = 7 000 mm

      Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

      Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.r-srt-s-6000x6000
      • Famille de produitsSeries R
      • Groupe de produitsSRT
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-12-01
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)7000
      • Largeur (mm)6000
      En rapport
      • Matériel principalPlastique
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
      • Classification IFCPorte
      • Nom UNSPSCDoors
      • Code UNSPSC301715
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
      • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
      • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
      • Code CSI UniFormat IIC1020
      • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors