Publier vos produits
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (type de porte 314, 276) Porte rapide
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (type de porte 314, 276) Porte rapide
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (type de porte 314, 276) Porte rapide
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (type de porte 314, 276) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (type de porte 314, 276) Porte rapide


    ATTENTION : les types de portes suivants seront remplacés par les portes Next Generation :


    EFA-SST® L Premium (260) -> Next Generation : EFA-SST® L THERM (290)

      EFA-SST® L ECO (263) -> Next Generation : EFA-SST® L THERM (291)

      EFA-SST® L Basic (265) -> Next Generation : EFA-SST® L THERM (292)

        (314) EFA-SST® L Efficient

          • Variante en spirale : spirale ronde (314R)
          • Montant étroit pour des espaces restreints
          • Entrainement par chaîne assurant une maintenance minimale
          • Resistance class 2 (classe de résistance) selon la norme DIN/TS 18194:2020 – RC 2
          • Test et certification par l’IFT Rosenheim
          • Ouverture jusqu'à 0,5 m/s
          • Fermeture jusqu'à 0,5 m/s
          • Jusqu'à 150 000 cycles de charge par an
          • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 5 130 mm

        (276) EFA-SST® L Essential

          • Variante en spirale : spirale ronde (276R)
          • Convient pour les portes extérieures et intérieures
          • Très bonne isolation acoustique et thermique
          • Utilisable jusqu’à la classe de vent 4
          • Ouverture jusqu'à 0,5 m/s
          • Fermeture jusqu'à 0,5 m/s
          • Jusqu'à 100 000 cycles de charge par an
          • Dimensions standard jusqu’à l = 4 500 mm x h = 5 000 mm

        Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

        Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

        Spécifications techniques
        • Réference unique.s-sst-l-4500x5000
        • Famille de produitsSeries S
        • Groupe de produitsSST
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-12-01
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)5000
        • Largeur (mm)4500
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Matériel secondaireAluminium
        • Conçu enAllemagne
        Classification
        • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
        • Classification IFCPorte
        • Nom UNSPSCMetal doors
        • Code UNSPSC30171505
        • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
        • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
        • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
        • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
        • Numéro OmniClass23-17 11 13
        • Titre OmniClassMetal Doors
        • Code CSI UniFormat IIB2030
        • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors