Publier vos produits
EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (type de porte 243) Porte rapide
EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (type de porte 243) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (type de porte 243) Porte rapide


    ATTENTION : les types de portes suivants seront remplacés par les portes Next Generation :

    EFA-SST® L Classic (237) -> Next Generation : EFA-SST® L ALUX (340, 341, 342)

      (243) EFA-SST® L Classic N

        • Variante en spirale : linteau basse (243A)
        • Ouverture jusqu'à 1.5 m/s
        • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
        • Jusqu’à 150 000 cycles en alternance par an
        • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 4 000 mm

      Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

      Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.s-sst-l-classic-4000x4000
      • Famille de produitsSeries S
      • Groupe de produitsSST Classic
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-12-01
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)5000
      • Largeur (mm)4000
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
      • Classification IFCPorte
      • Nom UNSPSCMetal doors
      • Code UNSPSC30171505
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
      • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
      • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
      • Code CSI UniFormat IIB2030
      • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors