Publier vos produits
EFA-SST® S max. 6000 x 6000mm (type de porte 261, 264) Porte rapide
EFA-SST® S max. 6000 x 6000mm (type de porte 261, 264) Porte rapide
EFA-SST® S max. 6000 x 6000mm (type de porte 261, 264) Porte rapide
EFA-SST® S max. 6000 x 6000mm (type de porte 261, 264) Porte rapide
EFA-SST® S max. 6000 x 6000mm (type de porte 261, 264) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SST® S max. 6000 x 6000mm (type de porte 261, 264) Porte rapide

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)

    (261) EFA-SST® S Premium

      • Variante en spirale : spirale ronde (261R), spirale ovale (261A)
      • Ouverture jusqu'à 1.5 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Jusqu’à 250 000 cycles en alternance par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 6 000 mm x h = 6 000 mm

    (264) EFA-SST® S ECO

      • Variante en spirale : spirale ronde (264R), spirale ovale (264A), linteau basse (264N)
      • Ouverture jusqu'à 0.9 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0.6 m/s
      • Jusqu’à 200 000 cycles en alternance par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 6 000 mm x h = 6 000 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.s-sst-s-6000x6000
    • Famille de produitsSeries S
    • Groupe de produitsSST
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13
    • Titre OmniClassMetal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors