Next Generation : EFA-SST® L THERM
• Variante en spirale : spirale ronde
• Isolation thermique max. avec lamelles isolantes EFA-THERM®
• Utilisable jusqu’à la classe de vent 4
• Excellents dispositifs de sécurité
• Valeur U : jusqu’à 1,4 W/m²k
• Dimensions standard jusqu’à l = 5 000 mm x h = 5 100 mm
Vous pouvez choisir parmi les packs d'équipement suivants :
(290) Premium :
• Ouverture jusqu'à 2.3 m/s
• Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
• Armoire électrique standard : EFA-TRONIC
• Jusqu’à 400 000 cycles en alternance par an
(291) Eco :
• Ouverture jusqu'à 1.3 m/s
• Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
• Armoire électrique standard : EFA-TRONIC
• Jusqu’à 200 000 cycles en alternance par an
(292) Basic :
• Ouverture jusqu'à 0.7 m/s
• Fermeture jusqu'à 0.6 m/s
• Armoire électrique standard : EFA-TRONIC light
• Jusqu’à 150 000 cycles en alternance par an
Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.
Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.