Publier vos produits
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic

    Traduit par Google,

    Les blocs de béton cellulaire autoclave cellulaire GASBETON® EVOLUTION sont un produit innovant qui anticipe aujourd'hui les performances du bâtiment d'autrefois, des normes acoustiques, mécaniques et de résistance au feu. (dans les zones sismiques à faible risque, comme la 4e zone sismique italienne). D'une masse volumique sèche de 480 kg/m³, les blocs de béton cellulaire autoclavé aéré GASBETON® EVOLUTION offrent une conductivité thermique sèche égale à 0,11 W/mK, afin de répondre aux exigences normatives dans toutes les zones climatiques.

    DESCRIPTION SYNTETIQUE : Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, éco-construction, recyclable, brique, mur , remplissage, enveloppe, fermeture, non structurel, cloison, cloison, involucre, enveloppe

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Non structural partition (or infill) wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON EVOLUTION produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,110 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/8/10/12/15/20/24/30/36/40 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4/46,3/48,3/50,3/52/53 dB
      • Fire resistance REl 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Evolution-Basic
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsExternal Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks