Publier vos produits
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z

    Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    L'installation de fixation précédente à l'aide de la serrure à pièce HARISHITA・Z est très solide en conjonction avec la serrure à pièce HARISHITA.

    Il a été adopté chez les grandes entreprises générales et a fait ses preuves.

    ■ Fournit une résistance fiable et stable.

    ■3 types sont disponibles pour chaque épaisseur de bride d'acier en forme de H.

    Type 20/Épaisseur de bride applicable 20 mm ou moins

    Type 40/Épaisseur de bride applicable jusqu'à 20 à 40 mm

    Type 60/Épaisseur de bride applicable 40 à 60 mm

    ■ L'acier en forme de C de C-60~C-100 peut être sélectionné comme fixation précédente. (Applicable à tous les types)

    ■REMARQUE Le porte-à-faux est interdit.

    ■Remarque Le montage dans le sens parallèle n'est pas possible.

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • Preceding fastener is mounted in orthogonal direction to H-shaped steel.

      [Unit configuration] Orthogonal direction

      [HARISHITA-piece lock ・ HARISHITA-piece lock・Z] 1 pc. each

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners to C-50~C-100 can be used

      (Applicable for both 20, 40 and 60 models)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.C_W_HPLZ
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers