Publier vos produits
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution

    Traduit par Google,

    Les blocs de béton cellulaire autoclavé cellulaire (AAC) "GASBETON EVOLUTION CANALETTE" sont des éléments spéciaux pour maçonnerie, ayant une forme de parallélépipède rectangle, blanc, lisse, ayant une section en "U", de fabrication industrielle, utilisables pour l'exécution d'architraves porteuses ou comme coffrage pour la construction de bordures/solives en béton armé de section 100 x 190 mm.

    DESCRIPTIF SYNTETIQUE :
    AAC, béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, bloc spécial béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, éco-construction , recyclable, brique, mur, solive, bordure, architraves.

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Execution of load-bearing architraves or horizontal stiffeners of GASBETON walls, made of special "U" -shaped autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks “GASBETON EVOLUTION CANALETTA BLOCKS”, to be used also as permanent formwork for the realization of R.C. curbs / joists of section 100 x 190 mm., produced by Ekoru srl, with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, thermal conductivity of the full portion of block λ10dry 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, without tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Evolution-Canalette
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitshorizontal Reinforcement Blocks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)625
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks