Publier vos produits
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi forati Gasbeton® Evolution

    Traduit par Google,

    Les blocs de béton cellulaire autoclavés aérés "GASBETON EVOLUTION FORATI" sont des éléments spéciaux pour maçonnerie ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, réalisés en béton cellulaire autoclavé (AAC), blanc, lisse, perforé verticalement, de fabrication industrielle, utilisables comme coffrage pour la réalisation de Raidisseurs verticaux RC pour murs extérieurs et intérieurs, à enduire. D'une densité sèche de 480 kg/m³ il offre une conductivité thermique sèche de 0,11 W/mK pour répondre aux exigences réglementaires dans toutes les zones climatiques

    DESCRIPTIF SYNTETIQUE :
    Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, bloc spécial de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, résistant au feu, léger, écologique, écoconstruction, recyclable , brique, mur, solive, bordure, architraves.

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Execution of vertical stiffening of GASBETON masonry, made with  aerated autoclaved cellular concrete (AAC) PERFORATED GASBETON EVOLUTION BLOCKS having a vertical hole with circular section, a to use also for the construction of small pillars non-load-bearing 125 mm diameter, manufactured by Ekoru s.r.l., with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg / m3, thermal conductivity of the full portion of the block λ10dry: 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, free of tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Evolution-Forati
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsVertical Reinforcement Blocks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)625
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks