Publier vos produits
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent

    Exterior door BERG 160 Argent

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes extérieures en pierre véritable créent une impression saisissante d'une entrée moderne. La surface a une fine couche de pierre d'ardoise qui est unique à chaque porte. Les surfaces sont durables, résistantes aux intempéries et disponibles en 3 types de pierre différents. L'isolation, la valeur U, la stabilité et autres performances ainsi que les garanties sont aussi bonnes que sur nos autres gammes de portes extérieures.

    ARGENT crée une sensation de pierre naturelle avec beaucoup de vie et de mouvement. La surface brille métalliquement et présente des éléments de tons rouillés. Avec une porte extérieure de la série Berg 160, le choix naturel du matériau est accentué, ce qui crée une entrée puissante.

    Spécification
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ekstrands-exterior-door-berg-160-argent
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsBerg 160
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes

    Disponibilité de la région

    L'Europe