Publier vos produits
Exterior door BERG 160 Aska
Exterior door BERG 160 Aska
Exterior door BERG 160 Aska

    Exterior door BERG 160 Aska

    2.0 sur 5 étoiles2.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes extérieures en pierre véritable créent une impression saisissante d'une entrée moderne. La surface a une fine couche de pierre d'ardoise qui est unique à chaque porte. Les surfaces sont durables, résistantes aux intempéries et disponibles en 3 types de pierre différents. L'isolation, la valeur U, la stabilité de forme et d'autres performances ainsi que les garanties sont aussi bonnes que sur notre autre gamme de portes extérieures, ce qui crée une entrée puissante.

    ASKA donne une impression tendance avec son motif droit en diagonale. Cette pierre brille dans différentes nuances de gris.

    Spécification
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ekstrands-exterior-door-berg-160-aska
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsBerg 160
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes