Publier vos produits
Exterior door ARILD 115S
Exterior door ARILD 115S
Exterior door ARILD 115S

    Exterior door ARILD 115S

    Traduit par Google,

    Une porte extérieure d'Ekstrands avec une capacité d'isolation supérieure avec une valeur U de 0,73 W/(m²K). Avec notre construction Passiv91, il est possible d'obtenir une valeur U de 0,58W/(m²K) .

    Le produit se compose de combinaisons de matériaux avancés qui ont derrière eux des décennies de développement.

    La dernière technologie est utilisée dans la fabrication et chaque porte est fabriquée manuellement par des artisans qualifiés.

    Les matériaux du vantail de la porte sont résistants aux intempéries et tous les détails en bois sont apprêtés avec de l'huile de lin, ce sont quelques détails du processus de fabrication qui rendent une porte extérieure d'Ekstrands unique.

    Aucun solvant ou danger environnemental n'est utilisé dans la fabrication. En choisissant une porte extérieure d'Ekstrands, vous faites le meilleur choix pour l'environnement.

    Ekstrands offre des garanties complètes même sur les portes noires et de couleur foncée.

    Spécification
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30db (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-door-model-arild-115s
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsArild
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes