Publier vos produits
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir

    Exterior door BERG 160 Noir

    4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes extérieures en pierre véritable créent une impression saisissante d'une entrée moderne. La surface a une fine couche de pierre d'ardoise qui est unique à chaque porte. Les surfaces sont durables, résistantes aux intempéries et disponibles en 3 types de pierre différents. L'isolation, la valeur U, la stabilité et les autres performances ainsi que les garanties sont aussi bonnes que sur notre autre gamme de portes extérieures.

    NOIR est une pierre plus foncée aux formes douces dans l'ardoise. Avec une porte extérieure de la série Berg 160, le choix naturel du matériau est accentué, ce qui crée une entrée puissante.

    Spécification
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-door-model-berg-160-noir
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsBerg 160
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes