Publier vos produits
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,
Machine à café intégrée au design Electrolux Black Line (46 cm * 60 cm, couleur : noir mat) Votre barista à la maison Vous pouvez déguster un délicieux café dans le confort de votre foyer avec la machine à café 900. Préparez facilement tout, de l'espresso au cappuccino - il vous suffit de sélectionner un type de café et la machine fera le reste avec une perfection de niveau barista. Conception Electrolux Nous concevons les produits Electrolux pour qu'ils soient à la fois innovants et intuitifs et s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne de nos consommateurs. Plusieurs appareils Electrolux ont reçu les prix iF Design et Red dot design pour leurs conceptions de produits innovantes
Spécification
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
Spécifications techniques
  • Réference unique.Electrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • Famille de produitsMatt black collection
  • Groupe de produitsElectrolux
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)455
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)361
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances

Disponibilité de la région

L'Europe