Publier vos produits
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
Traduit par Google,
Un design homogène dans votre cuisine En choisissant une machine à café au design homogène Electrolux encastrable (46 cm * 60 cm, couleur : noir/acier inoxydable), vous avez la possibilité de la combiner avec d'autres appareils au design homogène Electrolux de la même couleur et de conserver un design homogène. design dans votre cuisine. Votre barista à la maison Vous pouvez déguster un délicieux café dans le confort de votre foyer grâce à la machine à café 900. Préparez facilement tout, de l'espresso au cappuccino - il vous suffit de sélectionner un type de café et la machine fera le reste avec une perfection de niveau barista. Conception Electrolux Nous concevons les produits Electrolux pour qu'ils soient à la fois innovants et intuitifs et s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne de nos consommateurs. Plusieurs appareils Electrolux ont reçu les prix iF Design et Red dot design pour leurs conceptions de produits innovantes. Plusieurs appareils AEG ont reçu les prix IF Design et Red dot design pour leurs conceptions de produits innovantes.
Spécification
  • EBC65X 942401552 EBC65X 942401552 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550
Spécifications techniques
  • Réference unique.Electrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Famille de produitsCoffee Machine
  • Groupe de produitsBuilt In Coffee Machine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)455
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)361
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances

Disponibilité de la région

L'Europe