Publier vos produits
Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

Traduit par Google,
Design homogène dans votre cuisine En choisissant une cave à vin encastrable au design Electrolux Seamless (46 cm * 60 cm, couleur : noir/acier inoxydable), vous avez la possibilité de la combiner avec d'autres appareils Electrolux Seamless design de la même couleur et de maintenir un design homogène. design dans votre cuisine. Stockez du vin même dans la plus petite cuisine Faites l'expérience d'un stockage de vin spécialisé dans la plus petite cuisine avec la cave à vin compacte 900. Il stocke jusqu'à 18 bouteilles entre 5°C et 20°C, selon vos besoins. Assurez-vous que chaque verre que vous versez, tourbillonnez et savourez est à la bonne température quand vous le voulez. Conception Electrolux Nous concevons les produits Electrolux pour qu'ils soient à la fois innovants et intuitifs et s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne de nos consommateurs. Plusieurs appareils Electrolux ont reçu les prix iF Design et Red dot design pour leurs conceptions de produits innovantes
Spécification
  • KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110
Spécifications techniques
  • Réference unique.Electrolux_BI_Wine-cellar_46-60_Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Famille de produitsWine Cellar
  • Groupe de produitsBuilt-In Wine Cellars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)455
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)566
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Poids net (Kg)28.6
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances

Disponibilité de la région

L'Europe