Publier vos produits
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)

    Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)

    Traduit par Google,

    Le congélateur inférieur Electrolux 322L Efficient avec technologie AutoSense préserve les aliments, évitant ainsi le gaspillage.

    Doté de la technologie exclusive Auto Sense, le réfrigérateur ajuste automatiquement la température, assurant une meilleure conservation et préservant les aliments jusqu'à 30 %¹ plus longtemps.

    La technologie Inverter maintient la température du réfrigérateur plus stable, garantissant des économies d'énergie allant jusqu'à 48 %¹.

    Pour faciliter votre quotidien, le Tiroir Superfresh vous permet d'adapter la température selon vos besoins.

    En sélectionnant la fonction « Viande et Poisson », vous pouvez conserver de la viande, du poulet ou du poisson et les conserver plus longtemps. En sélectionnant la fonction « Hortifruti », vous pouvez conserver des légumes et des fruits tout en préservant leur goût et leur texture.

    Avec les portes réversibles, vous pouvez choisir d'ouvrir la porte à droite ou à gauche, selon la disposition de votre cuisine.

    Grâce aux fonctions Turbo Freezer et Turbo Refrigerator, vous pouvez congeler ou réfrigérer les aliments plus rapidement et plus efficacement.

    Pour avoir toujours de la glace à portée de main, comptez sur l'IceTwister. Il vous suffit de tourner le bac pour que la glace tombe dans le compartiment inférieur et vous pourrez déguster vos boissons préférées encore plus rafraîchissantes, quand vous le souhaitez.

    De plus, le design compact de 60 cm de large et la finition en verre du congélateur inférieur Electrolux 322L Efficient vous permettent d'optimiser l'espace dans votre cuisine.

    Spécification
    • Auto Sense:

      Guarantees better food preservation for up to 30%¹ longer.

      Inverter technology:

      Maintains a more stable temperature saving up to 48%² in energy savings.

      Superfresh drawer:

      More flexibility to store food and choose the drawer temperature according to your needs. It has a “Meat” function and a “Fruit and Vegetables” function.

      Reversible door

      Choose the door opening according to the design of your kitchen.

      Turbo Freezer function

      Ideal for freezing food in a short time.

      Turbo refrigerator function

      Ideal for chilling food in a short time.

      IceTwister

      Always have ice on hand more easily. Simply turn the tray so that the ice falls into the lower compartment.

      Compact 60cm wide design

      Ideal for compact homes with a width of just 60cm.

      Black glass design

      Modern design with a black glass finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IB42G
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1840
    • Largeur (mm)602
    • Profondeur (mm)675
    En rapport
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil