Publier vos produits
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)

    Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)

    Traduit par Google,

    Découvrez l'équilibre parfait entre style et innovation avec le réfrigérateur Electrolux Frost Free 480L avec AutoSense et Inverter 3 portes (IM7).

    Le réfrigérateur Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7) est le réfrigérateur idéal pour votre cuisine. Il dispose de 3 portes, d'un design innovant et compact de seulement 70 cm de large et des technologies les plus avancées du marché. Vous pourrez déguster des aliments plus frais et plus délicieux tout en contribuant à une consommation plus consciente et durable.

    La technologie AutoSense contrôle automatiquement la température grâce à l'intelligence artificielle. Cela vous permet non seulement de prolonger la durée de conservation des aliments jusqu'à 30 %¹, évitant ainsi qu'ils ne se gâtent, mais garantit également plus de saveur et de fraîcheur pour les repas de votre famille, réduisant ainsi le gaspillage.

    Le tiroir HortiNatura est doté d'un joint spécial qui préserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2x² plus longtemps, garantissant l'humidité idéale pour maintenir la fraîcheur de ces aliments.

    La technologie Inverter garantit des conditions idéales pour conserver vos aliments, en maintenant une température plus stable et en évitant les pics de consommation. Elle permet également des économies d'énergie allant jusqu'à 30 %³ avec une classification énergétique A+++.

    Toutes ces technologies sont présentes dans le réfrigérateur IM7, qui présente un design innovant « Fit the home » avec 3 portes et une largeur de seulement 70 cm. Idéal pour ceux qui ont un espace plus compact mais ne veulent pas renoncer à une cuisine haut de gamme.

    Le réfrigérateur 3 portes IM7 dispose également du filtre TasteGuard, qui élimine les mauvaises odeurs causées par les bactéries jusqu'à 9x⁴ plus rapidement, garantissant ainsi qu'il est toujours frais et hygiénique.

    Ayez toujours de la glace à portée de main de la manière la plus simple avec IceMax, un compartiment avec une ouverture exclusive qui permet de remplir l'eau sans éclaboussures, ne mélange pas les odeurs avec le reste du congélateur et est facile à retirer.

    Spécification
    • HortiNatura drawer:

      Controls the temperature automatically using Artificial Intelligence and extends the life of food for up to 30% longer.

      HortiNatura drawer:

      Preserves the freshness of fruit and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter technology:

      Keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 30%³ of energy. A+++ energy rating.

      Compact refrigerator with 3 doors:

      Innovative “Fit the home” design with 3 doors and a width of just 70cm. Ideal for those who have a more compact space but don't want to give up a premium kitchen.

      TasteGuard:

      Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring that your fridge always stays fresh and hygienic.

      IceMax:

      Ice is always at hand in an easier way with IceMax, a compartment with a unique opening that allows water to be replenished without splashing, does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.

      Egg tray:

      More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

      ExtraFresh filter (sold separately):

      Absorbs up to 90% of ethylene gas to slow down the ripening of fruit and vegetables and keep them fresher for longer.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IM7
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1892
    • Largeur (mm)699
    • Profondeur (mm)745
    En rapport
    • Poids net (Kg)73.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers