La table de cuisson électrique IE60P d'Electrolux apporte puissance, qualité et sophistication parfaitement équilibrées pour votre expérience culinaire.
La technologie Unicook permet d'utiliser 2 brûleurs de manière transparente au même niveau de puissance, ce qui vous permet d'utiliser simultanément différentes casseroles, comme un gril et une poêle à paella. De plus, la minuterie et le verrou de sécurité vous offrent une sécurité supplémentaire.
La fonction Turbo Power intensifie le mode de puissance maximale pour faire bouillir plus rapidement de grandes quantités d'eau. La structure en verre est ultra résistante et lisse, ce qui donne plus de stabilité aux casseroles et facilite le processus de nettoyage. Atteignez les meilleurs résultats lors de la cuisson!
Pour améliorer les performances des brûleurs à induction, les casseroles en fer sont recommandées. Astuce : si un aimant colle à la casserole, il s'agit d'une casserole adaptée aux brûleurs à induction.
Zone Unicook : utilisez 2 brûleurs ensemble au même niveau de puissance. Parfait pour utiliser des pots plus grands.
Puissance turbo : augmente temporairement la puissance maximale, pour une ébullition plus rapide de l'eau.
Minuterie : éteint automatiquement une zone de cuisson après le temps défini.
Verrouillage de sécurité : empêche les brûleurs d'être allumés accidentellement par des enfants, par exemple.
Bouton Pause : maintient la puissance au minimum, idéal pour gérer les urgences.
Écran tactile : contrôle et nettoyage modernes et faciles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |