Publier vos produits
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW

    OE8EW

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le modèle est disponible en gris et apporte modernité et design élégant à votre cuisine.

    La technologie VaporBake améliore le croustillant, la texture et l'apparence de vos recettes de pain et de pâtes jusqu'à 2x¹. La nouveauté est que cette fonction peut être contrôlée via la connectivité (commande vocale et application Electrolux Home+).

    La fonction Steam Regenerate, quant à elle, réchauffe vos plats à la vapeur et maintient la saveur et l'arôme des aliments sans les dessécher et sans perdre leur jutosité, offrant plus de praticité et de saveur dans votre vie quotidienne.

    Grâce à la connectivité, vous pouvez explorer et contrôler le four via des notifications push via l'application Electrolux Home+ et par commande vocale (compatible avec Alexa et Google).

    Profitez-en pour vous inspirer et explorer différentes techniques culinaires en utilisant l'application comme guide tout au long du processus.

    Pour faciliter encore plus la préparation de vos recettes, vous pouvez utiliser le FoodSensor, un thermomètre qui identifie la température interne de la viande, vous permettant d'ajuster précisément le point préféré (saignant, mi-saignant ou bien cuit).

    La technologie PerfectCook360 vous permet de cuire jusqu'à 30%² plus rapidement et tout de même, car elle combine un four à cavité scellée qui retient mieux la chaleur et la convection qui distribue l'air chaud de manière plus fluide.

    Pour que votre expérience culinaire soit complète, le four électrique encastrable Electrolux propose différentes techniques de cuisson et garantit de meilleurs résultats avec la technique idéale pour chaque type de préparation.

    Spécification
    • VaporBake: Improves up to 2x¹ more crispiness, texture and appearance in breads and pastas.

      Steam Regenerate Function: Reheat your dishes with steam and maintain the flavor and aroma of food without drying it out.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Alexa and Google).

      FoodSensor: Thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection, retains heat better and allows you to bake up to 30%² faster and all the same.

      Different cooking techniques: Ensure better results with 9 different cooking techniques and explore new possibilities in the kitchen.

      Full Touch Panel: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Timer: Allows you to use the timer to turn off one or more cooking zones after the set time.

      Keep Warm: Allows you to keep the oven temperature just enough to keep food warm.

      Panel Lock Function: Allows you to lock the product panel, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean Enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

      ¹Results obtained in internal tests, on the FE5IB model with VaporBake function in comparison with Electrolux stoves/ovens without the same function.

      ²Results obtained in internal tests, when compared to Electrolux models without the same function

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE8EW
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique