Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 590 L a trois portes pour plus d'espace de stockage et des fonctions pour garder les aliments frais plus longtemps.
La technologie exclusive AutoSense ajuste automatiquement la température, offrant une meilleure conservation des aliments jusqu'à 30 %. L'intelligence artificielle reconnaît vos habitudes de consommation, identifie les moments d'utilisation plus ou moins importante du réfrigérateur, le refroidit ou stabilise la température en conséquence.
Le tiroir HortiNatura préserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, évitant ainsi le gaspillage alimentaire.
La technologie Inverter maintient la température plus stable et réduit la consommation d'énergie jusqu'à 37 %, ce qui en fait l'un des réfrigérateurs les plus économiques du segment pour garantir les conditions idéales de conservation des aliments.
Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 590 L dispose également de TasteGuard, qui élimine les odeurs indésirables causées par les bactéries jusqu'à 9 fois plus rapidement, gardant votre réfrigérateur toujours hygiénique.
Pour enlever la glace avec l'IceTwister, faites pivoter le bac à glaçons pour qu'il tombe dans le compartiment inférieur, et le système d'alimentation en eau est facile à utiliser.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |