Publier vos produits
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    4.9 sur 5 étoiles4.9(14 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuisinière à gaz Electrolux Hob avec 5 brûleurs est un choix innovant pour moderniser votre cuisine et optimiser votre temps de cuisson.

    La plaque de cuisson à 5 brûleurs à gaz est dotée d'un brûleur à triple flamme de 3,2 kW, vous permettant d'utiliser de nouvelles techniques de cuisson et de grandes casseroles. Le design innovant, sophistiqué et compact apporte une harmonie visuelle entre vos meubles de cuisine

    L'allumage super automatique est rapide et utile. Les boutons amovibles et les brûleurs scellés assurent la sécurité de la table de cuisson et facilitent le nettoyage, car ils empêchent tout liquide de se renverser sur le verre trempé à l'intérieur de la table de cuisson et facilitent également le nettoyage et la manipulation.

    Flamme Triple Brûleur : accélérez vos recettes avec ce brûleur alimenté de 3,2KW.
    Grilles émaillées individuelles : maintiennent la stabilité de vos casseroles, pour plus de sécurité et pour faciliter le nettoyage.
    Design moderne : finition haut de gamme qui apporte une harmonie visuelle à votre cuisine.
    Brûleurs scellés : évite que la poussière ne s'accumule à l'intérieur des brûleurs, ce qui les rend plus sûrs et plus faciles à nettoyer.
    Allumage super automatique : Allumage rapide, facile et sûr. Il suffit de l'allumer et c'est allumé.
    Boutons amovibles : Plus sûr et plus facile à manipuler.

    Spécification
    • Finish Tempered Glass
      Tempered glass finish Yes
      Automatic ignition No
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 195
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 KE55TD cooktop, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 760 x 390
      EAN13 7909569244920
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 839
      Width (mm) 792
      Trivets material enamelled grids
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5TD
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,95
      Net Weight (kg) 9,95
      Induction elements power NA
      Power (W) 11600
      Triple Burner Element Power (W) 3200
      Fast Burner Elements Power (W) 3000
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1800
      Depth (package) (mm) 467
      Depth (mm) 445
      Number of elements 5 induction elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33805CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KE5TD
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)792
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalBlack glass
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)9.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil