La table de cuisson à gaz semi-professionnelle en acier inoxydable à 5 brûleurs Electrolux (KE9DX) est une table de cuisson en acier inoxydable qui vous permet de préparer différentes recettes en même temps, afin que vous puissiez cuisiner pour votre famille et vos amis avec plus de polyvalence.
Il dispose d'une configuration semi-professionnelle qui vous permet de gagner du temps et de préparer vos repas en utilisant des casseroles de différentes tailles en même temps. Utilisez tout, de la triple flamme décalée, qui vous permet de préparer plus de nourriture, au mode Simmer, idéal pour les préparations délicates.
Avec la flamme triple décalée, préparez jusqu'à 25 %¹ de portions en plus, afin de pouvoir cuisiner un plat pour 10 personnes sans effort et plus rapidement. Et faites bouillir l’eau jusqu’à 17,5 %¹ plus rapidement.
Et vous pouvez utiliser le Simmer, le brûleur auxiliaire de la table de cuisson, pour préparer des plats mijotés avec plus de soin, car sa flamme est plus basse que celle des autres brûleurs. C'est idéal pour préparer des sauces, des crèmes et faire fondre du chocolat.
La table de cuisson est également dotée de grilles en fonte et d'une conception robuste qui offrent une plus grande stabilité à vos casseroles pendant la cuisson.
De plus, la table de cuisson Electrolux à 5 brûleurs est dotée d'un capteur d'arrêt de gaz qui coupe automatiquement le gaz lorsque la flamme s'éteint.
¹Tests internes effectués en comparant la flamme triple décalée du modèle KE5TD par rapport au nouveau modèle KE9DX.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |