La cuisine est un espace où fonctionnalité et esthétique se conjuguent, créant un cadre idéal pour réunir famille et amis autour de moments inoubliables de cuisine et de convivialité. C’est pourquoi la recherche d’ espaces toujours plus intégrés est une tendance croissante.
Electrolux sait que le choix des bons appareils est essentiel pour créer une cuisine intégrée et raffinée, à l'image de votre style de vie et de votre personnalité. Avec la gamme Home Pro , vous pouvez apporter une touche d'élégance à votre décoration sans compromis sur la performance.
Outre son design unique et ses fonctionnalités avancées, le four à micro-ondes Electrolux Home Pro 34 L avec fonction grill et décongélation (ME3HP) vous permet d'apporter la touche finale irrésistible à vos plats grâce à sa fonction grill . Idéale pour dorer et gratiner, cette fonction garantit un résultat parfait.
En activant la fonction Décongélation , choisissez le type d'aliment pour obtenir un plat plus appétissant après la préparation. Cette fonction préserve la qualité des aliments et assure une décongélation plus efficace et homogène. L'appareil dispose également d'une fonction de recirculation d'air interne qui atténue les odeurs de cuisson .
Les 10 recettes préprogrammées pour micro-ondes vous simplifieront la vie au quotidien. Affichées sur le panneau de commande, elles vous aideront à préparer de délicieux plats à la puissance et au temps de cuisson idéaux. Un gain de temps et d'énergie appréciable lorsque vous manquez d'inspiration en cuisine.
Le four à micro-ondes Electrolux (ME3HP) apporte saveur, design et précision à votre quotidien. Avec une puissance de 1 450 W et des niveaux de puissance réglables, préparez vos recettes plus rapidement. Sa capacité de 34 litres s'adapte parfaitement à votre rythme de vie, offrant suffisamment d'espace pour les petits en-cas comme pour les grands repas.
La fonction de verrouillage du panneau garantit la sécurité de votre famille. Elle empêche toute activation ou modification non autorisée du panneau, vous offrant ainsi une plus grande tranquillité d'esprit lors de son utilisation.
Découvrez l'excellence de la gamme Home Pro et transformez votre cuisine en un espace raffiné. Outre le four à micro-ondes avec grill Electrolux Home Pro (ME3HP) , tous les produits allient design contemporain et technologies innovantes. Préparez vos recettes préférées plus facilement dans un espace qui reflète votre personnalité et votre style de vie.
Gril:
Elle dore et gratine, garantissant une finition parfaite pour vos plats.
Fonction de dégivrage :
Méthode de décongélation appropriée pour chaque type d'aliment.
Fonction d'élimination des odeurs :
Il atténue les odeurs laissées par les aliments grâce à la recirculation de l'air interne.
Menu Gratin :
Options préprogrammées pour l'utilisation du gril, offrant la saveur et la texture idéales pour chaque plat.
10 recettes préprogrammées :
Plusieurs options sont présentées sur le panneau pour vous aider à préparer de délicieux plats au moment et à la puissance idéaux.
Puissance de 1 450 W :
Plus de puissance pour préparer vos recettes. Niveaux de puissance réglables selon vos besoins culinaires.
Capacité de 34 L :
Capacité idéale pour votre routine.
Fonction de verrouillage du panneau :
garantit que le panneau n'est pas activé ou modifié de manière inappropriée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |