Publier vos produits
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)
Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)

    Forno de Embutir Elétrico 80L Electrolux Experience (OE8EA)

    Traduit par Google,

    Le four électrique encastrable Electrolux 80 L Experience Air Fryer, doté de la technologie PerfectCook360 et d'un panneau tactile (OE8EA), vous aide à obtenir des saveurs et des textures parfaites pour toutes vos recettes. Toute la technologie nécessaire pour des résultats délicieux, avec précision et rapidité.

    La technologie PerfectCook360 associe une cavité hermétique, qui empêche les déperditions de chaleur et permet un meilleur contrôle de la température, à la convection, un ventilateur interne qui assure une circulation homogène de l'air chaud et une température uniforme dans tout le four. Il en résulte une cuisson régulière et des temps de cuisson jusqu'à 30 %¹ plus rapides.

    Maîtrisez vos recettes grâce au panneau tactile intégral . Ce panneau affiche la température exacte à l'intérieur du four avec une précision de 100 %. Garantissez une température constante du début à la fin de la cuisson.

    Préparez des portions plus généreuses, plus sèches et plus saines sans huile. La fonction AirFry réduit jusqu'à 70 % les matières grasses et 35 % les calories³ de vos repas . Cela représente jusqu'à 4 fois plus de portions⁴ pour toute la famille, et vous évitez de gaspiller jusqu'à 27 litres⁵ d'huile par an .

    La fonction AirFry propose également des recettes préprogrammées indiquant la durée et la température de différentes préparations, ainsi que des options pour différents goûts, comme la viande, le poulet, les pommes de terre et bien plus encore.

    La minuterie numérique vous permet de contrôler la cuisson facilement ; il vous suffit de programmer le temps de cuisson. Lorsque les aliments sont prêts, le four s’éteint automatiquement et émet un signal sonore .

    Sublimez vos plats. Utilisez la fonction Gratin en fin de cuisson pour obtenir une surface dorée et croustillante. Idéal pour les lasagnes, les pizzas et les légumes. Pour rehausser la saveur de vos viandes, utilisez la fonction Dorer et obtenez des rôtis dorés à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

    Sublimez vos recettes grâce à des techniques de cuisson optimales : utilisez simplement les cinq modes de cuisson : cuisson par convection, cuisson traditionnelle, cuisson lente, cuisson des pâtes ou maintien au chaud. Chaque fonction garantit un résultat parfait pour chaque type de plat, en sublimant les saveurs.

    Optimisez votre temps de nettoyage. Grâce à sa vitre intérieure amovible , un nettoyage complet est un jeu d'enfant. De plus, son émail FastClean , composé d'un revêtement en émail vitrifié et de coins arrondis, empêche la saleté de pénétrer, facilitant ainsi l'élimination des graisses et des résidus alimentaires.

    Ce four électrique encastrable de 80 litres offre une grande capacité, idéale pour cuisiner en grande quantité. L'installation est gratuite ; il suffit de contacter un centre de service agréé Electrolux.

    Le kit de plateau multifonctionnel est inclus avec le produit, et vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires pour améliorer votre expérience, tels que la pierre à pizza pour de délicieuses soirées, le nettoyant pour four pour un nettoyage parfait et la plaque de cuisson pour améliorer votre cuisson.

    Technologie PerfectCook360 :

    Une technologie qui associe un four à cavité hermétique à la convection. Un meilleur contrôle de la température et une réduction des pertes de chaleur. Idéal pour préparer vos recettes jusqu'à 30 % plus rapidement¹ et obtenir une cuisson homogène.

    Écran tactile complet :

    Une température précise pour vos recettes. Jusqu'à 100 % de précision², pour une température constante du début à la fin de la préparation.

    Fonction AirFry du four :

    Préparez des portions plus généreuses de recettes plus saines et moins grasses, sans huile. Réduisez jusqu'à 70 % de matières grasses et 35 % de calories dans vos repas³. Jusqu'à 4 fois plus de portions⁴ pour toute la famille. Économisez jusqu'à 27 litres⁵ d'huile par an. Le plateau multifonctionnel est inclus.

    Minuteur numérique :

    Contrôlez facilement le temps de cuisson. Programmez simplement la minuterie, et une fois la cuisson terminée, le four émet un signal sonore et s'éteint automatiquement.

    Fonction de gratinage :

    Apportez la touche finale à vos recettes. Utilisez la fonction gril en fin de cuisson pour obtenir une surface dorée et croustillante.

    Fonction d'or :

    Elle permet d'obtenir des plats dorés à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

    5 méthodes de préparation différentes :

    Les cinq modes de cuisson s'adaptent parfaitement à chaque type d'aliment, en sublimant les saveurs.

    Verre intérieur amovible :

    Retirez facilement la vitre intérieure du four pour un nettoyage complet et sans effort.

    Application du vernis à ongles FastClean :

    L'intérieur du four est doté d'un revêtement en émail vitrifié et de coins arrondis qui empêchent la saleté de pénétrer, facilitant ainsi l'élimination des graisses et des résidus alimentaires.

    Haute capacité :

    Capacité de 80 litres. Idéal pour ceux qui aiment cuisiner en grande quantité ou préparer des plats copieux.

    Installation gratuite :

    Demandez un service dans l'un de nos centres agréés.

    ¹

    Résultats obtenus lors de tests internes, dans des fours dotés de la fonction PerfectCook360 comparés à des fours Electrolux dépourvus de cette même fonction.

    ²

    Résultats obtenus lors des tests internes, dans le four OE8EA, après avoir atteint les températures sélectionnées.

    ³

    Des tests réalisés par des nutritionnistes sur 800 g de frites surgelées ont comparé la friture traditionnelle (avec 1 800 ml d'huile de soja) à la cuisson à l'air chaud avec le four encastrable OE8EA (sans ajout d'huile). Les résultats ont montré une réduction de 34,9 % des calories et de 66,7 % des matières grasses avec la fonction AirFry du modèle OE8EA.

    ⁴

    Des tests comparant la capacité de cuisson individuelle d'ailes de poulet dans la friteuse à air Electrolux EAF20 (330 g) et le four encastrable Electrolux OE8EA (1 100 g) ont montré que la fonction AirFry du four permettait de préparer 3,6 portions supplémentaires.

    ⁵

    Pour une consommation annuelle de 15 paquets de 800 g de frites surgelées, il faut utiliser 1 800 ml d'huile pour frire un paquet de 800 g de manière traditionnelle. Cependant, grâce au four encastrable OE8EA doté de la fonction AirFry, l'huile est inutile.

    Spécification
    • Abertura:

      Frontal

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro

      Acessórios:

      1 Prateleira 1 Grade AirFry 1 Bandeja Multifuncional 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Preto

      Altura (embalado) (mm):

      667 mm

      Altura (mm):

      596 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      80L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Preto

      Cor Externa:

      Preto

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569463741

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer/Assar Convecção/Assar Tradicional/Base Crocante/Assar Lento (massas)/Gratinar/Dourar/Manter Aquecido

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      645 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE8EA

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      25,3 Kg

      Peso Líquido:

      24,8 Kg

      PNC:

      900412579

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700W

      Potência (W):

      2769 W

      Prateleiras Raspantes:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      67,2 cm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max) ºC:

      50-230°

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      230°

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Não

      Vidro Removível:

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE8EA
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)596
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)613
    En rapport
    • Poids net (Kg)24.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001859
    • Nom ETIMBaking oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric ovens
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 19
    • Titre OmniClassResidential Electric Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil