Publier vos produits
Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)
Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)
Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)
Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)
Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)
Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)

    Electrolux Efficient 80L Gas Built-In Oven with PerfectCook (OE8GL)

    Traduit par Google,

    Le four encastrable à gaz efficace Electrolux 80 L est sophistiqué et offre la technologie PerfectCook, qui cuit plus rapidement et économise de l'énergie. Apprenez à le connaître !

    Le four à gaz encastrable efficace Electrolux 80 L avec PerfectCook (OE8GL) est la solution idéale pour perfectionner vos recettes préférées. Avec son design élégant et ses fonctionnalités technologiques, il offre des performances exceptionnelles.

    Grâce à la technologie PerfectCook, le four cuit jusqu'à 27 %¹ plus rapidement grâce à une meilleure rétention de la chaleur à l'intérieur du four scellé.

    Cela signifie que vos plats seront préparés plus efficacement, ce qui vous fera gagner du temps et de l'énergie.

    Grâce à la cavité du four scellée qui offre une isolation thermique supérieure, réduisant les pertes de chaleur et assurant un contrôle précis de la température.

    La minuterie mécanique, en plus d'apporter de la modernité au design, permet un contrôle précis du temps de cuisson, en émettant un avertissement sonore pour que vous connaissiez l'heure exacte pour éteindre le four.

    Avec la fonction Grill, vous pourrez dorer vos plats et créer des recettes croustillantes et savoureuses.

    La porte du four est dotée d'une fenêtre plus grande et d'un éclairage frontal, vous donnant une vue claire des aliments en cours de préparation, sans avoir besoin d'ouvrir la porte et d'interrompre le processus.

    De plus, la vitre intérieure de la porte est amovible, ce qui facilite un nettoyage en profondeur du four.

    Et le revêtement en émail facilite le nettoyage. Il empêche l’accumulation de graisse et facilite l’élimination des taches, rapidement et efficacement.

    ¹Résultats obtenus lors de tests internes sur les cuisinières/fours PerfectCook par rapport aux cuisinières/fours Electrolux sans cavité étanche.

    Grâce à la cavité aux coins arrondis et sans espace, l'entretien quotidien du four encastrable à gaz Electrolux OE8GL est encore plus simple.


    Spécification
    • PerfectCook:

      Bakes up to 27%* faster due to greater heat retention inside the sealed oven.

      Sealed cavity:

      Offers better thermal insulation with less heat loss, resulting in better temperature control and energy efficiency.

      Mechanical timer:

      As well as bringing modernity, it offers precise time control, emitting an audible warning to let you know the exact time to turn the oven off.

      Door with larger window and front lighting:

      Better view of cooking without having to open the door.

      Removable inner glass:

      Easily remove the inner door glass for easier, deeper and more thorough cleaning of your oven.

      Enameled cavity:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE8GL
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)596
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Poids net (Kg)23.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 17
    • Titre OmniClassResidential Gas Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil