Le four électrique encastrable Electrolux 80L Expert Pro Series avec VaporCrisp et connectivité (OE9XB) est la combinaison idéale de technologie et de design, qui vous amène à un niveau professionnel dans la préparation de vos recettes.
Le four peut être contrôlé via l'application Electrolux Home + et la commande vocale (compatible avec Google Nest et Alexa), ce qui facilite votre routine, en plus d'avoir la fonction AirFry qui garantit des plats encore plus savoureux et plus sains.
En utilisant la technologie VaporCrisp , vous améliorez jusqu'à 35 %¹ de plus
le jutosité et le croustillant de leurs recettes. Avec le dégagement de vapeur tout au long du processus de cuisson, il est possible d'assurer une plus grande jutosité à l'intérieur et plus de croustillant à l'extérieur.
La fonction Steam Regenerate , lors du réchauffage de vos plats, vous conservez jusqu'à 4X² plus de saveur et d'arôme des aliments, sans les dessécher, en évitant le gaspillage.
Pour une alimentation plus saine et plus durable, la fonction AirFry est idéale, car elle garantit de nombreux avantages, comme une réduction jusqu'à 70 % des matières grasses et 34 % des calories³.
De plus, en utilisant la fonction AirFry , vous évitez de jeter jusqu'à 27 litres d'huile par an 4 . Et il garantit jusqu'à 4X 5 portions en plus pour toute la famille, sans avoir à préchauffer le four ni à manipuler les aliments pendant la préparation.
Pour garantir une expérience unique, le four encastrable Electrolux est livré avec deux plateaux pour la fonction Airfry et un plateau pour la fonction VaporCrisp .
Améliorez encore plus vos expériences culinaires en utilisant la connectivité à votre avantage.
Explorez et contrôlez différentes techniques grâce aux notifications push via l'application Electrolux Home+ et la commande vocale, compatible avec Google Nest et Alexa.
La technologie PerfectCook360 vous permet de cuire jusqu'à 30% 6 plus rapidement et tout de même, car elle combine un four avec un intérieur scellé et sans espace (cavité scellée) et une ventilation à air chaud (convection) qui retient et distribue mieux la chaleur.
De plus, le four dispose d'un FoodSensor , un thermomètre pratique qui identifie la température interne de la viande, vous permettant d'ajuster précisément votre point préféré (saignant, mi-saignant ou bien cuit). Choisissez simplement le point et c'est tout!
Assurez-vous de meilleurs résultats avec différents modes de préparation pour chaque type de recette.
Vous pouvez le faire, par exemple, en utilisant des techniques professionnelles telles que AirSousVide , une fonction qui vous permet de cuire les aliments de l'intérieur avec un contrôle précis de la température et du temps. Maintenir la consistance, améliorer la saveur et les aspects nutritionnels des aliments grâce à une cuisson à basse température.
¹Les viandes perdent 35 % moins de liquide lors de la préparation avec la fonction VaporCrisp du four OE9XB, par rapport à la préparation dans des fours sans la même fonction. Essais internes.
²Les recettes réchauffées avec la fonction VaporCrisp du four OE9XB perdent 4 fois moins de liquide, par rapport à la préparation dans des fours sans la même fonction. Essais internes.
³Tests réalisés par un nutritionniste avec 800g de frites surgelées, comparant friture classique (avec 1800ml d'huile de soja) et préparation en fonction airfry du four encastrable OE9XB (sans ajout d'huile). Le résultat a montré une réduction de 33,9 % des calories et de 68,7 % des matières grasses lors de la préparation à l'aide de la fonction de friture à l'air du modèle OE9XB.
4 Considérant la consommation de 15 paquets de 800g de frites surgelées par an. Il est nécessaire d'utiliser 1800 ml d'huile pour frire un paquet de 800 g de manière conventionnelle, mais en utilisant le four encastrable OE9XB avec la fonction airfry, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile.
5 Tests comparant la capacité de préparation unique des ailes de poulet dans l'Airfryer Electrolux EAF20 (330 g) et dans le four encastré Electrolux OE9XB (1100 g), où le résultat de la fonction airfry du four était de 3,6 portions supplémentaires.
6 Résultats obtenus lors de tests internes, par rapport aux modèles Electrolux sans la même fonction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |