Publier vos produits
Electrolux Freezer Experience With Inverter 262L (Fti4S)
Electrolux Freezer Experience With Inverter 262L (Fti4S)
Electrolux Freezer Experience With Inverter 262L (Fti4S)
Electrolux Freezer Experience With Inverter 262L (Fti4S)
Electrolux Freezer Experience With Inverter 262L (Fti4S)

    Electrolux Freezer Experience With Inverter 262L (Fti4S)

    Traduit par Google,


    Le congélateur Electrolux Experience 355L FTI4S avec un look en acier inoxydable est le complément parfait pour votre cuisine, et avec le réfrigérateur Electrolux Experience 355L RTI4S, il est possible d'unir l'ensemble avec le connecteur, côte à côte, comme côte à côte. Plus d'espace pour tous vos choix, avec des économies d'énergie et des aliments conservés plus longtemps.

    Il est doté de la technologie Inverter, qui maintient une température plus stable tout en préservant vos aliments et boissons avec des économies d'énergie allant jusqu'à 48% et possède également la certification d'efficacité énergétique A +++ qui garantit une consommation réduite.

    Avec Smart Capacity, lorsqu'ils sont combinés, le réfrigérateur et le congélateur de grande capacité de la gamme Electrolux Experience totalisent jusqu'à 617 L pour stocker et organiser intelligemment tout ce dont vous avez besoin.

    Profitez des portes réversibles et choisissez le côté de votre réfrigérateur ou congélateur selon vos besoins, ouverture de droite à gauche ou de gauche à droite.

    Slide & Adapt est un compartiment spécial dans la porte du congélateur qui peut être ouvert à un angle idéal jusqu'à 30º pour simplifier l'accès et le stockage des gros emballages, tels que les boîtes de pizzas surgelées.

    Durable, le congélateur dispose du gaz écologique R600a, qui ne nuit ni à l'environnement ni à la couche d'ozone.

    Profitez de la glace toujours à portée de main avec l'Ice Twister, il suffit de tourner le plateau pour que la glace tombe dans le compartiment inférieur et ayez vos boissons préférées encore plus rafraîchissantes, quand vous le souhaitez.

    De plus, complétez votre cuisine avec le kit de finition Frame pour congélateur et réfrigérateur, l'accessoire idéal pour un design sophistiqué qui s'intègre parfaitement dans l'environnement.

    Spécification
    • INVERTER TECHNOLOGY: The Inverter Technology keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions to preserve your food with energy savings of up to 62%*. *In relation to the minimum for the A rating. See percentage by model at electrolux.com.

      SMART CAPACITY: Refrigerator and Freezer with a large capacity of 617L when combined*, to intelligently store and organize everything you need. *See manual for installation.

      CONNECTOR: Connector for connecting the refrigerator and freezer as a Side By Syde, increasing capacity. See manual for installation.

      ENERGY CLASSIFICATION A+++: Less energy consumption and more savings.

      REVERSIBLE DOORS: Reversible doors that allow installation of the refrigerator or freezer according to your needs, opening from right to left or from left to right. ²See manual for installation.

      SLIDE&ADAPT: One of the freezer compartments in the door that can be opened at an ideal 30º angle for easy access to packages such as pizza boxes.

      ECOLOGICAL GAS R600A: Does not harm the environment or the ozone layer.

      ICE TWISTER: Ice always at hand, in an easier way. Just turn the portable tray so that the ice falls into the bottom compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.

      TRIM KIT FRAME FOR FREEZER AND REFRIGERATOR: Customize your freezer and refrigerator with the Trim Kit trim frame to provide a sophisticated design that perfectly integrates with your kitchen. Accessory sold separately.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fti4s
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)703
    En rapport
    • Poids net (Kg)66
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000630
    • Nom ETIMFreezer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_31
    • Description de l'Uniclass 2015Freezers
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 11
    • Titre OmniClassResidential Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud