Publier vos produits
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)

    Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur Electrolux Home Pro avec FlexiSpace IQ8IS dispose de quatre portes et de technologies spéciales pour conserver vos aliments plus longtemps et éviter le gaspillage.

    Le compartiment FlexiSpace est un espace intelligent avec 5 options de température différentes pour conserver idéalement les aliments et les boissons. Les températures varient entre le congélateur (-23°C), la viande et le poisson (-2°C), les boissons froides (0°C), les aliments frais (3°C) et le vin (7°C). Vous pouvez agrandir votre espace réfrigérateur ou votre espace congélateur, selon ce que vous souhaitez stocker.

    En activant la température Viande et Poisson (-2°C) dans le compartiment FlexiSpace, vous conservez 97% 1 des protéines de la viande et conservez plus longtemps sa tendreté et sa saveur d'origine.

    La technologie exclusive Electrolux AutoSense contrôle automatiquement la température à l'aide de l'intelligence artificielle et prolonge la durée de vie des aliments jusqu'à 30 % 2 plus longtemps, en évitant le gaspillage.

    Cette fonction reconnaît votre routine quotidienne et vos habitudes de consommation. Ainsi, il est possible d'identifier les moments d'utilisation plus ou moins importante du réfrigérateur, en maintenant la température ou en la rendant plus froide.

    Le tiroir TasteLock est doté d'un joint spécial et d'un contrôle automatique de l'humidité, qui garde les fruits et légumes frais jusqu'à 14 jours 3 .

    La technologie Inverter maintient une température du réfrigérateur plus stable, réduisant la consommation d'énergie et permettant d'économiser jusqu'à 20 % 4 , en plus d'assurer des conditions idéales pour la conservation des aliments.

    TasteGuard élimine les mauvaises odeurs causées par les bactéries jusqu'à 9x 5 fois plus rapidement, garantissant que votre réfrigérateur reste toujours hygiénique.

    Le filtre à air ExtraFresh absorbe jusqu'à 90 % 6 du gaz éthylène pour ralentir la maturation des fruits et légumes et les garder frais plus longtemps.

    Avec le distributeur d'eau et de glace sur la porte du réfrigérateur, votre quotidien est encore plus pratique. Vous pouvez obtenir des glaçons, filtrés et prêts à boire, à tout moment.

    En plus de toutes les fonctionnalités du réfrigérateur Home Pro avec FlexiSpace IQ8IS , l' étagère rétractable et FastAdapt permettent différentes configurations internes pour stocker des aliments de différentes tailles et formats.

    1 Résultats obtenus lors de tests effectués par FURB (Université régionale de Blumenau), pendant 7 jours en utilisant le réglage de la température dans la fonction Viande.

    2 Résultats obtenus lors de tests effectués par FURB (Université régionale de Blumenau) avec des fraises et du lait.

    3 Résultats obtenus lors de tests effectués par la FURB (Université régionale de Blumenau), pendant 14 jours avec des champignons et 10 jours avec des fraises et de la laitue.
    4 Concernant le minimum requis pour une note A.
    5 Par rapport à l'utilisation de bicarbonate de sodium, selon la procédure interne testée sur le DM90X.
    6 Résultat obtenu avec l'utilisation correcte du filtre dans un compartiment totalement étanche.

    Spécification
    • FlexiSpace: Smart compartment with five temperature options, ranging from freezer (-23°C) to refrigerator (7°C). By activating the Meat and Fish temperature (-2ºC), keep 97%1 of the meat proteins.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%2 longer.

      TasteLock: Sealed drawer with automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days3.

      Inverter Technology: Keeps the temperature more stable ensuring up to 20%4energy savings and less food waste.

      TasteGuard: Eliminate bad odors caused by bacteria up to 9x5 faster, ensuring your refrigerator always stays clean.

      ExtraFresh: Absorbs up to 90%6 of ethylene gas to slow down the ripening of fruits and vegetables and keep them fresher for longer.

      Water and ice dispenser: Have water and ice cubes, filtered and ready for consumption, anytime, straight from the refrigerator door.

      FastAdapt: Sliding shelves that allow different internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Retractable shelf: Allows you to adapt the internal space to store different types of food and packaging.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.iq8is
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)835
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Kg)107
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 15
    • Titre OmniClassResidential Refrigerator Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud