Publier vos produits
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur Frost Free IS4S est doté de la technologie AutoSense et Inverter, qui conserve les aliments jusqu'à 30 % plus longtemps et réduit la consommation d'énergie.

    Réfrigérateur Electrolux côte à côte efficace avec technologie AutoSense 435L IS4S
    Le réfrigérateur Electrolux Frost Free IS4S a une capacité de 435 L et est un modèle côte à côte, qui offre praticité et efficacité dans votre vie quotidienne, en plus d'un design moderne et élégant.
    Grâce à la technologie exclusive AutoSense, qui contrôle automatiquement la température, le réfrigérateur IS4S prolonge la durée de vie des aliments jusqu'à 30 % plus longtemps.

    Pour que la température du réfrigérateur soit plus stable, le réfrigérateur Electrolux Frost Free IS4S dispose également de la technologie Inverter, qui garantit des conditions idéales pour conserver vos aliments et permet d'économiser jusqu'à 42 % d'énergie.
    Avec le panneau numérique, il est possible de contrôler la température et les fonctions Turbo congélateur, Turbo réfrigérateur, Vacances et Verrouillage du panneau.

    Les fonctions turbo refroidissent rapidement le congélateur ou le réfrigérateur lorsque vous devez être en déplacement, que ce soit pour aller à une fête ou pour revenir du supermarché.
    Avec IceTwister, il suffit de tourner le moule pour que la glace tombe dans le compartiment inférieur et que vous ayez toujours de la glace à portée de main, de manière beaucoup plus simple.

    Le réfrigérateur Electrolux Frost Free IS4S dispose de deux tiroirs dans le réfrigérateur et de deux dans le congélateur pour faciliter l'organisation et conserver encore plus les aliments, qu'ils soient frais ou surgelés.

    Spécification
    • AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries and milk.

      INVERTER TECHNOLOGY: Maintains a more stable temperature, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 42%* of energy. *In relation to the minimum for the A rating.

      TWO DRAWERS: IN THE REFRIGERATOR AND TWO DRAWERS IN THE FREEZER Better organization for you to preserve fruits and vegetables and also frozen foods.

      ICETWISTER: Ice always at hand, the easiest way. Just turn the mold so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.

      DIGITAL PANEL: It controls the temperature and the Turbo Freezer, Turbo Refrigerator, Vacation and Panel Lock functions.

      TURBO REFRIGERATOR: Quick cooling of the refrigerator, suitable for parties, when you return with groceries from the supermarket or when you need to freeze food and drinks quickly.

      TURBO FREEZER: Quick cooling of the freezer, suitable for parties or when you need to freeze food quickly.

      EGG TRAY: More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.is4s
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1780
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Poids net (Kg)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud