Publier vos produits
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    Traduit par Google,

    La table de cuisson à gaz Electrolux Experience à 5 brûleurs avec surface en verre, flamme précise et multi-flammes (KE5GC) apporte innovation et technologie pour améliorer votre expérience culinaire.

    Le brûleur Multi Flame, puissant et homogène, vous permet de gagner du temps lors de la préparation de vos repas et d'obtenir des résultats savoureux. Cuisinez jusqu'à 20 % ¹ plus efficacement et faites bouillir l'eau jusqu'à 22 % ² plus rapidement.

    Les grilles en fonte à 4 dents offrent une adhérence parfaite au fond des casseroles. Elles sont 4 fois plus stables³ , garantissant une qualité, une sécurité et une durabilité optimales au quotidien.

    Pour vous permettre d'explorer davantage de possibilités culinaires, la technologie ChamaPrecisa propose 6 niveaux de puissance préprogrammés⁴. Bénéficiez d'une plus grande précision de température pour la préparation de différentes recettes et obtenez des plats au goût et à la texture idéaux. Découvrez les niveaux : 1 - Faire fondre et maintenir au chaud ; 2 - Cuisson à la cocotte-minute et au bain-marie ; 3 - Préparation des sauces ; 4 - Sauté ; 5 - Griller et frire ; et 6 - Ébullition.

    Par ailleurs, les brûleurs scellés assurent une meilleure stabilité de la flamme, empêchant ainsi toute extinction. Avec la table de cuisson à gaz Electrolux Experience 5 brûleurs , vous bénéficiez d'une précision et d'une élégance exceptionnelles : la puissance totale de 12 000 W des brûleurs garantit une cuisson rapide et efficace, pour une préparation des recettes plus rapide.

    Une table en verre trempé est un choix judicieux pour ceux qui recherchent l'innovation et une touche de sophistication ; elle est également idéale pour un nettoyage rapide et facile. Ses matériaux et finitions durables garantissent sa longévité et sa robustesse .

    Découvrez d'autres fonctionnalités qui vous simplifieront la vie en cuisine : grâce à l' allumage automatique ultra-rapide , allumez la flamme d'un simple tour de bouton. De plus, les boutons amovibles se retirent facilement pour un nettoyage pratique et complet.

    La table de cuisson à gaz Electrolux Experience à 5 brûleurs possède une classe énergétique A (Inmetro) et est idéale pour préparer vos repas de manière plus efficace et économique.

    Améliorez votre expérience avec les accessoires et consommables Electrolux et profitez d'une cuisine plus complète, plus belle et mieux équipée.

    Flammes multiples :

    Puissant et efficace. Le brûleur répartit la chaleur uniformément, vous permettant de cuisiner jusqu'à 20 % plus efficacement¹ et de faire bouillir l'eau jusqu'à 22 % plus rapidement².

    Grilles en fonte :

    Les grilles en fonte à 4 dents assurent une adhérence parfaite au fond des poêles. Elles sont 4 fois plus stables³, garantissant une qualité, une sécurité et une durabilité optimales au quotidien.

    Technologie de flamme précise :

    Avec 6 niveaux de puissance préprogrammés⁴, vous bénéficiez d'une meilleure précision de température pour préparer différentes recettes, garantissant une saveur et une texture idéales : 1 - Faire fondre et maintenir au chaud ; 2 - Cuisson à la cocotte-minute et au bain-marie ; 3 - Préparer des sauces ; 4 - Sauter ; 5 - Griller et frire ; et 6 - Faire bouillir.

    Brûleurs scellés :

    En assurant une plus grande stabilité de la flamme, ils empêchent le feu de s'éteindre.

    Puissance, précision et élégance :

    Avec une puissance totale de 12 000 W, la cuisson rapide et efficace est garantie.

    Table en verre trempé :

    Idéal pour un nettoyage sans effort, il apporte une touche de modernité à votre cuisine.

    Grande durabilité et robustesse :

    Matériaux et finitions durables.

    Allumage automatique ultra-rapide :

    Allumez la flamme de la plaque de cuisson d'un simple tour de bouton.

    Boutons amovibles :

    Les boutons se retirent facilement pour un nettoyage en profondeur.

    Performances de classe A en matière de consommation d'énergie :

    Efficacité et performance. Préparez vos repas de manière plus économique.

    ¹

    Résultat obtenu par rapport à l'exigence minimale stipulée par la norme NBR13723-2, point 3.1.1.

    ²

    Résultats obtenus lors des tests internes du modèle KE4XC comparés au modèle KE5TD.

    ³

    Résultats obtenus lors de tests internes sur le modèle KE4GC comparés au modèle KE5TP.

    Recommandations en matière de techniques de cuisson proposées par l'équipe Electrolux Cooking Science.

    Spécification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484685

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      789 mm

      Largura (mm):

      750 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      13,50 Kg

      Peso Líquido:

      12,00 Kg

      PNC:

      926565293

      Potência (W):

      12000 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KE5GC
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000662
    • Nom ETIMCooker
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud