Publier vos produits
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)

    Electrolux Built-In Microwave 34 Liter (Me3Ep)

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le micro-ondes encastrable Electrolux de 34 litres a un design moderne et fonctionnel pour tout type de cuisine, s'adaptant même parfaitement à ces cuisines planifiées.

    Son design se combine également avec le four encastrable Electrolux, donnant sobriété et harmonie à l'environnement d'une cuisine planifiée et moderne.

    Un micro-ondes Electrolux avec une excellente capacité interne de 34 litres, vous permettant d'emballer des plateaux et des plats plus grands, pour tous les types de recettes.

    Le panneau numérique avec affichage bleu de ce modèle de micro-ondes aide à sa visualisation, étant très facile à manipuler.

    Sa fonction Tira Odor élimine très facilement les odeurs de l'intérieur du micro-ondes 34L, vous permettant de cuisiner n'importe quelle recette sans vous soucier de la forte odeur de l'environnement.

    Avec un excellent rapport qualité-prix, c'est la bonne option pour composer votre cuisine et vous aider à préparer les repas les plus savoureux.

    Spécification
    • Modern design – very elegant and at an affordable price, it matches any built-in oven, especially the Electrolux Oven.

      Digital panel – its blue display gives the model a special highlight, allowing better viewing, as well as ease of handling and cleaning.

      Odor Removal Function – great differential as it does not allow odors to remain inside and this helps in the pleasure of cooking all recipes without worrying about leaving odor in the model.

      High capacity – with 34 liters of internal capacity, it allows you to cook with larger platters and dishes, functional for all types of recipes.

      Day-to-day and Kids menu – makes it easy to prepare quick, hassle-free meals.

      Practical Functions - Allows you to keep meals warm, with easy defrost and child lock, very easy to operate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.me3ep
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)363
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Poids net (Kg)15.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud