Publier vos produits
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Traduit par Google,

    Avec la fenêtre couplée 2+1 à ouverture vers l'intérieur d'Elitfönster, vous pouvez profiter du silence en plein milieu d'une ville, à côté des autoroutes et des voies ferrées ou si vous habitez à proximité d'une usine. Nos fenêtres à faibles valeurs U sont économes en énergie et vous procurent un bon confort de vie tout au long de l'année. La liberté de choix et de combinaisons est grande.

    Construction de fenêtres
    - Fenêtre couplée en bois à guillotine latérale avec un revêtement extérieur en aluminium offrant une durabilité extra longue, ce qui la rend pratiquement sans entretien
    - Construction couplée avec une unité scellée à double vitrage isolant dans le châssis en bois et une seule vitre dans le châssis en aluminium
    - Valeur U 1,1 en standard, jusqu'à 0,8 en option
    - Insonorisation Rw 43 dB par défaut, jusqu'à Rw 49 dB en option
    - Disponible dans les classes de résistance au feu jusqu'à EI30
    - Profondeur du cadre : 115 mm
    - Ouverture : à battant ou Kipp-Dreh*
    - Nombreuses combinaisons possibles avec fenêtres ouvrantes et fixes dans le même cadre

    * Kipp-Dreh est une ferrure à double fonction où la porte-fenêtre est suspendue à la fois sur le côté et en bas

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKI-AL
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsInåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows